型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
带滚机削套圈的针轴承示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system

示例

RNA 4900.2RS式中R =
NA 4900 =
.2RS =
Test Designation 1
  前缀
R
轴承无内环(适用于NA 48、NA 49、NA 69 和 NAO 系列)

Test Designation 2
基本型号表 1
NA 48, NA 49, NA 69
带机削套圈、挡边和内圈的滚针轴承
NAO带机削套圈和内圈,不带挡边的滚针轴承
NK, NKS
带机削套圈和挡边,不带内圈的滚针轴承
NKI, NKIS
带机削套圈、挡边和内圈的滚针轴承

Catalogue image - Test Designation 3
后缀 - 内部设计 (不适用)

Test Designation 4
后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
RS一侧装有 NBR 接触式密封件
.2RS两侧装有 NBR 接触式密封件
ASR..
外圈带环形润滑槽和润滑孔,后面的数字表示孔的数量
IS..内圈带润滑孔,后面的数字表示孔的数量
ISR..内圈带环形润滑槽和润滑孔,后面的数字表示孔的数量

Catalogue image - Test Designation 5
后缀 - 保持架设计
TN玻璃纤维增强尼龙 66(PA66)保持架

Catalogue image - Test Designation 6.1
后缀 - 材料,热处理 (不适用)

Test Designation 6.2后缀 - 精度、间隙、预载荷、静音运行
CN普通组径向内部游隙;仅与表示缩小或偏移的游隙范围的另一个字母组合使用
  • H = 缩窄的游隙范围,对应于实际游隙范围的上半部分
  • L = 缩窄的游隙范围,对应于实际游隙范围的下半部分
  • M = 缩窄的游隙范围,对应于实际游隙范围的中间两个四分之一部分
  • P = 偏移的游隙范围,相当于实际游隙范围的上半部分加上下一组较大游隙范围的下半部分。
  • R = 普通组游隙范围符合 DIN 620-4:1982(已撤销)
以上的字母 H、L、M 和 P,同时适用于与以下的游隙组别组合成对应的意义:C2、C3、C4
C2轴向游隙小于普通组游隙
C3轴向游隙大于普通组游隙
C4径向游隙大于C3
H..
对于不带内圈和缩窄的内径(滚子下方)公差的轴承,后面的数字表示公差限值(单位 μm),例如 H+27+20
P5P5 级尺寸和几何公差
P6P6 级尺寸和几何公差
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P6CNRP6 + CNR

Catalogue image - Test Designation 6.3
后缀 - 轴承组、配对轴承
..S
配对轴承用于使载荷平均分布。 之前的数字表示轴承的数量,例如 NK 50/25 TN/2S

Test Designation 6.4
后缀 - 稳定性 (不适用)
S0
轴承在工作温度 ≤ 150 °C (300 °F) 时保持尺寸热稳定性
S1
轴承在工作温度 ≤ 200 °C (390 °F) 时保持尺寸热稳定性
S2
轴承在工作温度 ≤ 250 °C (480 °F) 时保持尺寸热稳定性
S3
轴承在工作温度 ≤ 300 °C (570 °F) 时保持尺寸热稳定性


后缀 - 润滑 (不适用)

Test Designation 6.6
后缀 - 其他变体 (不适用)
SKF logo