设计及变型

带机削内圈和外圈的滚针轴承

  • 用于轴不能硬化和研磨的应用(图 1
  • 轴相对于轴承座(图 2)的允许轴向位移(→产品台)有限,如果需要,可以通过使用宽内圈来延伸( →滚针轴承内圈

带机削外圈,不带内圈的滚针轴承

  • 是紧凑型轴承配置的绝佳选择(如果轴可以被硬化和研磨)(图 3
  • 与具有内圈
    的轴承配置相比,可以实现更大的轴径和更坚固的轴承配置

轴相对于轴承座的轴向位移仅受到轴上滚道宽度的限制。 通过将轴滚道加工至合适的尺寸和紧密的几公差,可以使轴承配置获得更高的运行精度。 有关更多信息,请参阅轴上和轴承座内的滚道

带机削套圈和挡边的滚针轴承
  • 可以是开口的(没有密封件)或在一侧或两侧密封
  • 提供有或没有内圈的版本
  • 同时 D ≤ 17 mm (Fw ≤ 10 mm) 的轴承,带用作挡边的非分离型闭合环(图 4)。
    大型轴承上的挡边是外圈的组成部分,并且轴承外圈上有一个环形润滑槽和一个或多个润滑孔(图 5)。
  • 通常设计为单列轴承,但除了 RNA69 (图 6)和 D ≥ 52 mm 的 NA 69 系列双列轴承外(Fw ≥ 40 mm)

带挡边的滚针轴承外圈与滚子和保持架组件构成一个非分离式单元。

带机削套圈、不带挡边的滚针轴承
  • 可分离的,即外圈、滚针和保持架组件以及内圈都可以分开安装(图 7
    根据轴承配置设计,可以安装滚针和保持架组件:
    • 与外圈一起
    • 与轴一起
    • 与内圈一起
    • 也可将滚针和保持架组件插入外圈和轴或内圈之间
    但是,滚针和保持架组件以及轴承外圈不得分开供货。

  • 通常装配有一个滚针和保持架组件
    但是,包含两个彼此紧邻安装的滚针和保持架组件的大型轴承,在外圈上带有环形润滑槽和润滑孔(图8)。

变型

带其它轴承的配置

为了承受轴向和径向联合载荷,带机削套圈的滚针轴承可与带引导挡边的滚针推力轴承(AXW 系列)结合使用(如果径向轴承的外径 D 等于推力轴承的挡边直径 D1 推力轴承(图 9)、图 10)。

更多信息,请参考滚针推力轴承
密封解决方案

密封轴承

  • 有在(R)NA 49 系列中使用的版本,带由丁腈橡胶制成的接触式密封件(有效地将轴承中的润滑剂和污染物从轴承中保持在外),在一个(图 11)或两侧(图 12
  • 具有比外圈宽 1mm 的内圈,其保持密封件的有效性并且即使当发生小的轴向位移时也简化轴承配置

当封盖式轴承必须在某些条件下运行时,如非常高的速度或高温,某些润滑脂可能会泄漏。 如果泄漏情况会对轴承配置造成损害性的影响,则必须要经过特殊的设计步骤。

相关外置密封件

  • 可用于滚针轴承布置(无内圈)
  • 可以提供各种尺寸(→产品表

有关相关传动密封件的信息,请参阅密封件


闭式轴承的润滑脂
带一个或两个密封件的滚针轴承在供货时已填充润滑脂。 它们在清洁的条件下,填充了高品质的润滑脂(表 1)。

轴承中润滑脂量相对较大意味着轴承可以运行很长一段时间而无需补充润滑(→ 进行计算)。 如果需要补充润滑,SKF 建议使用 SKF LGWA 2 (表 1)润滑脂。

再润滑功能

SKF 提供不同特点的滚针轴承,以方便高效的润滑和重新润滑。

带机削套圈的滚针轴承:

  • 带法兰,且 D ≥ 19mm(F,Fw ≥ 12 mm)
    • 具有环形槽,并且取决于轴承尺寸,外圈中有一个或多个润滑孔(图 5
  • 带密封件
  • 双列,无挡边 
    • 在外圈具有一个带有一个润滑孔的环形槽(图 8
  • 无挡边,带内圈
    • 在内圈有一个润滑孔,用于特定尺寸(→产品表
保持架

带机削环的 SKF 滚针轴承配有表 2中的其中一个保持架。

带机削套圈的双列滚针轴承配有两个保持架组件(图 6)。

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架应用工况的更多信息,请参见 保持架保持架材料

SKF logo