设计

带机削套圈和挡边的滚针轴承

外圈带挡边的 SKF 滚针轴承可以是开式的(不带密封件),或在一侧或两侧带密封件(→密封解决方案),可带或不带内圈。 SKF 提供外径 D ≤ 17 mm (Fw ≤ 10 mm) 的轴承,带用作挡边的非分离型闭合环(图7)。 大型轴承上的挡边是外圈的组成部分,并且轴承外圈上有一个环形润滑槽和一个或多个润滑孔(图2)。 除 RNA 69(图 3)和 NA 69 系列外径 D ≥ 52 毫米(Fw ≥ 40 毫米)的双列轴承外,带挡边的滚针轴承通常设计为单列轴承。
带挡边的滚针轴承外圈与滚子和保持架组件构成一个非分离式单元。

带机削套圈、不带挡边的滚针轴承

外圈不带挡边的 SKF 滚针轴承是可分离的,即外圈、滚针和保持架组件以及内圈都可以单独安装。 因此,根据配置设计,滚针和保持架组件可与外圈或者与轴或内圈一起安装。 也可将滚针和保持架组件插入外圈和轴或内圈之间作为最后一步。 但是,滚针和保持架组件以及轴承外圈不得分开供货。
不带挡边的 SKF 滚针轴承通常设计为一个滚针和保持架组件(图4)。 但是,包含两个彼此紧邻安装的滚针和保持架组件的大型轴承,在外圈上带有环形润滑槽和润滑孔(图5)。

带其它轴承的配置

如果径向轴承的外径 D 等于推力轴承的挡边直径 D1,为了承受轴向和径向联合载荷,带机削套圈的滚针轴承可与带引导挡边的滚针推力轴承(AXW 系列,图 6图 7)结合使用。 更多信息,请参考滚针推力轴承
SKF logo