带机削套圈的滚针轴承

带机削套圈的 SKF 滚针轴承由高碳铬轴承钢制成。 SKF 提供多种系列和尺寸或外圈不带挡边的滚针轴承。 SKF 还提供带或不带内圈的版本。

轴承特性:

  • 低横截面
    在需要较少空间的应用中,滚针轴承提供非常紧凑的解决方案(图 1)。
  • 高承载能力
    尽管它们的横截面高度低,但是它们具有高承载能力。
  • 分离式设计
    组装内圈和外圈的可能性分别允许轴和轴承座的过盈配合,并且还可以有助于维护检查(图 2)。
  • 刚度高;
    由于其数量较多的小直径滚子,具有机削环的滚针轴承具有高刚度(图 3)。
  • 允许径向位移图 4
    内圈和外圈均有带挡边的轴承,带机削环的滚针轴承可承受轴向位移。
SKF logo