温度极限

带机削套圈的滚针轴承允许的工作温度受到以下条件的限制:
  • 轴承套圈和滚子的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 密封件
  • 润滑剂
当温度超出允许的工作温度范围时,请联系 SKF 应用工程服务部门。

轴承套圈和滚子

轴承的热稳定性可达 120°C(250 °F)

保持架

钢保持架可以在与轴承套圈和滚子相同的温度下使用。 有关聚合塑料保持架的温度限值,请参见保持架材料

密封件

在 NBR 密封圈密封唇的允许工作温度为 -40 至 +100°C(-40 至 +210°F)。 短时间内能承受可高达 120 °C(250 °F)的温度。

润滑剂

表 1中提供了封盖式滚针轴承中使用的润滑脂的温度限制。对于其他 SKF 润滑脂的温度限制,请参阅SKF 润滑脂
使用非 SKF 提供的润滑剂时,应根据 SKF 交通灯概念评估温度限制。
SKF logo