变型

保持架

根据设计、系列和尺寸不同,带机削套圈的 SKF 滚针轴承配有表 1 中所列的保持架之一。
带机削套圈的双列滚针轴承配有两个保持架组件(图 1)。
滚动轴承的常用润滑剂对保持架没有任何损害。 但是,某些合成油或以合成油为基油的润滑脂以及含有 EP 添加剂的润滑剂在高温下使用时,可能会对尼龙架保持架产生不利影响。 有关保持架应用工况的更多信息,请参见保持架保持架材料

密封解决方案

(R)NA 49 系列中带机削套圈的滚针轴承在一侧(图 2)或两侧(图 3)带有接触式密封。 NBR 密封件能有效防止润滑剂流失和阻止污染物进入轴承。

闭式轴承的内圈比外圈宽 1 mm。 即使面对出现较小轴向位移的应用,这种设计也能保持密封件的有效性,并简化轴承配置。

除整体式的轴承密封件之外,SKF 还提供一系列可用于滚针轴承配置的外部密封件。 若可用,合适的动力传动密封件将在产品表中列出。 有关这些密封件的信息,请参阅密封件网页提供的产品信息。

闭式轴承的润滑脂

带一个或两个密封件的滚针轴承在供货时已填充润滑脂。 它们在清洁的条件下,填充了高品质的润滑脂。

轴承中润滑脂量相对较大意味着轴承可以运行很长一段时间而无需补充润滑。 如果需要补充润滑,SKF 建议使用 SKF LGWA 2 润滑脂。

表 2 中列出了初始填充的润滑脂和补充润滑脂的技术规格。

再润滑功能

SKF 根据设计和尺寸提供不同功能的滚针轴承,以方便有效润滑和补充润滑。
外径 D ≥19 mm(F,Fw ≥ 12 mm)、带机削套圈和挡边的所有滚针轴承都有环形润滑槽,并且根据轴承尺寸,在外圈中还有一个或多个润滑孔(图4)。 密封式滚针轴承在内圈中有一个额外的润滑孔(图 2图 3)。
不带挡边的双列机削滚针轴承在外圈中有一个环形润滑槽和一个润滑孔(图 5)。
针对不带挡边、有一个内圈的单列轴承,SKF 在内圈中提供一个特定尺寸的润滑孔(产品表)。
SKF logo