设计及变型

SKF提供两种设计的滚针推力轴承:
  • AXK系列的滚针-保持架推力组件(图 1
  • 带引导挡边的滚针推力轴承,AXW 系列(图 2)
在相邻机器部件表面不可以作滚道使用的应用中,组件可与不同系列的轴承垫圈配合使用(→ 轴承垫圈)。
滚针-保持架推力组件
AXK 系列的 SKF 滚针-保持架推力组件(图 1)适用的孔径范围为 4 至 160 mm。 在相邻部件不可以作滚道使用的应用中,它们可以与 LS、AS、GS 811 或 WS 811 系列的垫圈配合使用(→  轴承垫圈)。 这些组件仅可承受单方向的轴向载荷。
双向轴承
双向滚针推力轴承可以承受双向的轴向载荷。 双向滚针推力轴承由两个滚针-保持架推力组件、两个轴承垫圈和一个中间圈组合而成。 根据设计的不同,中间圈可以是轴引导或轴承座引导(图 3图 4)。

中间圈的硬度和表面光洁度必须与轴承垫圈相同。 SKF 不提供中间圈,但是可根据要求提供材料技术参数和尺寸数据。

有关更多信息,请参见轴承配置的设计
带引导挡边的滚针推力轴承
AXW 系列的 SKF 滚针推力轴承(图 2图 5)由滚针-保持架推力组件、带引导挡边的止推垫圈组成。 挡边有助于安装并准确地径向对中座圈。(图 6图 7)。 这些推力组件仅可承受单方向的轴向载荷,适用的轴径范围为 10 至 50 mm。

滚针轴承组合配置
为了同时承受径向和轴向载荷,AXW 系列的滚针推力轴承可与以下径向滚针轴承配合使用:
  • 封口或开口冲压外圈滚针轴承(图 6)。
  • 带机削套圈的滚针轴承(图 7

这些配置针对联合载荷提供了具有成本效益和紧凑型解决方案。

轴承内外圈
SKF 提供多种不同设计和不同系列的轴承垫圈。 以下系列可与滚针推力轴承配合使用:
  • LS 系列通用垫圈
  • AS 系列通用薄垫圈
  • 811 系列轴圈和座圈 

在相邻机器组件不可作滚道使用的应用中,需要使用轴承垫圈。

适用的垫圈见产品表,但由于有众多不同的组合,它们必须单独订购。

LS 系列通用垫圈
LS 系列通用垫圈 (图 8) 由硬化的碳铬轴承钢制成。 它们可用作 AXK 系列滚针推力轴承的轴圈或座圈,并且可用作 AXW 系列轴承的座圈。 LS 系列垫圈适用的轴径范围为 6 至 160 mm。 滚道表面经过磨削加工,其它表面经过车削加工。 这些垫圈适用于垫圈无需精确对中的工况或者低转速的工况。 与倒角相对的垫圈面是滚道表面,应该面向滚针。

AS 系列通用薄垫圈
AS 系列通用薄垫圈(图 9),厚度为 1 mm,由弹簧钢制成且经过了硬化处理。 它们可用作 AXK 系列滚针推力轴承的轴圈或座圈,并且可用作 AXW 系列轴承的座圈。 AS 系列垫圈适用的轴径范围为 4 至 160 mm。 垫圈两面都经过抛光,均可用作滚道。 如果相邻机器组件未经过硬化处理,但拥有足够的刚度并且旋转精度的要求适中,则可使用 AS 系列通用薄垫圈,以提供具有成本效益的轴承解决方案。

811 系列轴圈和座圈
轴圈和座圈主要用于圆柱滚子-保持架组件。 但是,811 系列轴圈(前缀为 WS)和座圈(前缀为 GS)也可以与滚针-保持架推力组件配合使用。 在要求轴承垫圈精确对中的高转速应用中,可以使用这些垫圈。

有关 811 系列垫圈的更多信息,请参见圆柱滚子推力轴承
保持架
根据不同的系列和尺寸,SKF 滚针推力轴承装有表 1中所示的其中一种保持架。AXW 系列的轴承仅可装配钢质保持架。

滚动轴承通常使用的润滑剂对保持架没有任何损害。 但是,某些合成油或以合成油为基油的润滑脂以及含有 EP 添加剂的润滑剂在高温下使用时,可能会对尼龙架保持架产生不利影响。 有关保持架应用工况的更多信息,请参见保持架保持架材料
SKF logo