设计考虑因素

挡肩尺寸

挡肩尺寸应满足以下要求:

  • 轴上和轴承座内的支撑面应与轴线或轴承座线成直角,并为整个垫圈面提供不间断的支撑。
  • 轴上的轴肩直径应小于或等于 Ea 而在轴承座的挡肩直径应小大于或等于 Eb.
    E 的值a 和 E 设计b (→ 产品表)考虑了滚子组的运动和位置。
  • 轴和轴承座应按合适的公差等级制造(→ 表 1) 。
    以为各个推力轴承部件提供符合要求的径向引导
    • 轴承座引导的垫圈 → 轴和垫圈孔之间需要留有一定的径向间隙
    • 由轴引导的垫圈 → 垫圈和轴承座孔之间需要留有一定的径向间隙。

AXW 系列的滚针与保持架推力组件通常和冲压外圈滚针轴承(图 1)或带机削套圈的滚针轴承配合使用(图 2)。 必须为引导挡边选择与径向轴承相同的轴承座公差。

滚针-保持架推力组件通常由轴进行引导,以降低保持架在引导表面上滑动的圆周速度。 这对高速工况尤其重要。 引导表面必须经过磨削加工。

轴上和轴承座内的滚道加工要求

  • 应当具有与轴承垫圈相同的硬度、表面光洁度和轴向跳动(如果滚针和保持架推力组件的承载能力要被充分利用的话)
  • 应使用尺寸 Ea 和 E 设计b (→产品表),其考虑了滚子组的径向位移

有关更多信息,请参阅轴上和轴承座内的滚道

SKF logo