轴承布置的设计

挡肩尺寸

轴上和轴承座内的支撑面应与轴线或轴承座线成直角,并为整个垫圈面提供不间断的支撑。 轴上的轴肩直径应小于或等于 Ea ,轴承座内的轴肩直径应大于或等于 Eb。 Ea 和 Eb (→ 产品表)的值考虑了滚针组的运动和位置。


为了给推力轴承的各个组件提供良好的径向引导,表 1 中列出了轴与轴承座的适用公差等级。对于由轴承座引导的垫圈,轴和垫圈孔之间需要留有一定的径向间隙。 对于由轴引导的垫圈,垫圈和轴承座孔之间需要留有一定的径向间隙。
AXW 系列的滚针与保持架推力组件通常和冲压外圈滚针轴承(图 1)或带机削套圈的滚针轴承配合使用(图 2)。 必须为引导挡边选择与径向轴承相同的轴承座公差。
滚针-保持架推力组件通常由轴进行引导,以降低保持架在引导表面上滑动的圆周速度。 这对高速工况尤其重要。 引导表面必须经过磨削加工。

轴上和轴承座内的滚道加工要求

若要充分利用滚针-保持架推力组件的承载能力,轴上和轴承座内的滚道应与轴承垫圈具有相同的硬度、表面光洁度和轴向跳动量。
尺寸 Ea 和 Eb(→ 产品表)考虑了滚针组的位移,应在设计轴上和轴承座内的滚道时采用。
有关更多信息,请参阅轴上和轴承座内的滚道
SKF logo