型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成。
滚针推力轴承示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system

实例

滚子和保持架推力组件/轴承
AXK 0414 TN
式中AXK0414 TN =
TN =
AXW 40
式中AXW 40 =

轴承内外圈
GS 81117
式中GS =
81117 =
AS 3047
式中AS 3047 =

滚针推力轴承应用选择

Test Designation 1
前缀
GS
座圈
WS
轴圈

Test Designation 2
基本型号
811 尺寸系列表示轴圈和座圈的系列和尺寸。
AS ..
通用薄垫圈,后面的数字表示内径和外径
AXK ..
滚针-保持架推力组件,后面的数字表示内径和外径
AXW ..
带引导挡边的滚针推力轴承,后面的数字表示内径
LS ..
通用垫圈,后面的数字表示内径和外径

Catalogue image - Test Designation 3
后缀 - 内部设计(不适用)

Test Designation 4
后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等) (不适用)

Catalogue image - Test Designation 5
后缀 - 保持架设计
TN
玻璃纤维增强尼龙 66(PA66)保持架

Catalogue image - Test Designation 6.1
后缀 - 材料-热处理(不适用)

Test Designation 6.2
后缀 - 精度、游隙、预载荷、静音运行(不适用)

Catalogue image - Test Designation 6.3
后缀 - 轴承组、配对轴承(不适用)

Test Designation 6.4
后缀 - 稳定性(不适用)


后缀 - 润滑(不适用)

Test Designation 6.6
后缀 - 其他变型(不适用)
SKF logo