设计及变型

SKF提供两种设计的滚针推力轴承:
  • AXK系列的滚针-保持架推力组件(图 1
  • 带引导挡边的滚针推力轴承,AXW 系列(图 2)
在相邻机器部件表面不可以作滚道使用的应用中,组件可与不同系列的轴承垫圈配合使用(→ 轴承垫圈)。
滚针-保持架推力组件

AXK 系列组件图 1) 

  • 适用于 4 ≤ d ≤ 160 mm
  • 仅可承受单向的轴向载荷
  • 在相邻部件不可以作滚道使用的应用中,它们可以与 LS、AS、GS 811 或 WS 811 系列的垫圈配合使用(→轴承垫圈
双向轴承
  • 能承受两个方向的轴向载荷
  • 由两个圆柱滚针推力、两个轴承垫圈和一个中间圈组合而成。

    根据设计的不同,中间圈可以是轴引导或轴承座引导(图 3图 4)。

中间圈的硬度和表面光洁度必须与轴承垫圈相同。 SKF 不提供中间圈,但是可根据要求提供材料技术参数和尺寸数据。

详情请参阅设计考虑

带引导挡边的滚针推力轴承

AXW 系列轴承图 2图 5) 

  • 适用于 10 ≤ d ≤ 50 mm
  • 只能承受一个方向上的轴向载荷
  • 由滚针-保持架推力组件和带引导挡边的止推垫圈组成

    挡边有助于安装并准确地径向对中座圈。(图 6图 7)。

滚针轴承组合配置

为了同时承受径向和轴向载荷,AXW 系列的滚针推力轴承可与以下径向滚针轴承配合使用:

  • 封口或开口冲压外圈滚针轴承(图 6)。
  • 带机削套圈的滚针轴承(图 7

这些配置针对联合载荷提供了具有成本效益和紧凑型解决方案。

轴承内外圈

在相邻机器组件不可作滚道使用的应用中,需要使用轴承垫圈。

适用的垫圈见产品表,但由于有众多不同的组合,它们必须单独订购。

以下系列可与滚针推力轴承配合使用:

LS 系列通用垫圈图 8

  • 由硬化的碳铬轴承钢制成
  • 它们可用作 AXK 系列滚针推力轴承的轴圈或座圈。
  • 可用作 AXW 系列轴承的轴圈
  • 适用于 6 ≤ d ≤ 160 mm
  • 滚道表面经过磨削加工,其它表面经过车削加工
  • 适用于垫圈无需精确对中的工况或者低转速的工况
  • 与倒角相对的垫圈面是滚道表面,应该面向滚针

AS 系列通用薄垫圈图 9

  • 为 1 mm 厚
  • 由弹簧钢制成且经过了硬化处理
  • 它们可用作 AXK 系列滚针推力轴承的轴圈或座圈。
  • 可用作 AXW 系列轴承的轴圈
  • 适用于 4 ≤ d ≤ 160 mm
  • 如果邻近的设备部件没有经过硬化,但有足够的刚性并且几何公差需求适中的情况下,其可以用于提供经济型轴承解决方案。
    垫圈两面都经过抛光,均可用作滚道。

811 系列轴 (前缀 WS) 和轴承座垫圈 (前缀 GS)

  • 主要用于圆柱滚子-保持架组件
  • 也可以与滚针和保持架推力组件组合
  • 用在要求轴承垫圈精确对中的高转速应用中

有关 811 系列垫圈的更多信息,请参见圆柱滚子推力轴承

保持架

SKF 滚针推力轴承装有 表 1中所示的其中一种保持架。AXW 系列的轴承仅可装配钢质保持架。

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架适用性的更多信息,请参见保持架

SKF logo