滚针推力轴承

滚针推力轴承和垫圈

SKF 滚针推力轴承装有定形保持架,能够可靠地固定和引导大量的滚针。 滚针推力轴承在极小的轴向空间内提供非常高的刚度。 在相邻机器部件表面可以作滚道使用的应用中,滚针推力轴承所占的空间比传统的止推垫圈要小。

轴承特性:

  • 能承受轴向重载和冲击载荷
    在一个组件中,滚针的直径偏差极小,因此使这些轴承能够承受重轴向载荷和冲击载荷。
  • 延长轴承使用寿命
    要防止应力峰值,滚针两端轻微收缩以改变滚道和滚针之间的线接触。
SKF logo