温度极限

滚针推力轴承的允许工作温度取决于:
  • 轴承垫圈和滚针的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 润滑剂

当温度超过允许范围或低于 0 °C

轴承垫圈和滚针

轴承的热稳定性至少可达 120°C (250°F)

保持架

钢质保持架的运行温度与轴承垫圈和滚针相同。 有关聚合物保持架的温度限值,请参阅聚合物保持架

润滑剂

有关 SKF 润滑脂的温度限制,请参考 选择合适的 SKF 润滑脂

当使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限制。

SKF logo