基本型号

基本型号通常包含三到五个位数。 某些产品,如圆柱滚子轴承,可以具有字母与数字的组合。 基本型号系统如表 1 所示。数字和字母组合含义如下:
  • 第一个数字、第一个字母或第一串字母的组合表示轴承类型和最终基本变型。
  • 接下来的两个数字表示 ISO 尺寸系列。 第一个数字表示宽度或高度系列(尺寸 B、T 或 H)。 第二个数字表示直径系列(尺寸 D)。
  • 基本型号的最后两位数字表示轴承内径的尺寸代码。 尺寸代码乘以 5 将得出以毫米为单位的内径 (d)。
下面是基本轴承型号系统中的一些例外情况:
  1. 在少数情况下,表示轴承类型的数字和/或尺寸系列的第一个数字被省略,而不表示在型号中。 这些数字显示在表 1 的括号内。
  2. 内径为 10、12、15 或 17 mm 的轴承用以下的尺寸代码表示:
    00 = 10 mm
    01 = 12 mm
    02 = 15 mm
    03 = 17 mm
  3. 对于内径小于 10 mm 或大于等于 500 mm 的轴承,型号中直接显示以毫米为单位的内径值(不用尺寸代码)。 尺寸与轴承型号的其余部分用斜线分开,例如 618/8 (d = 8 mm) 或 511/530 (d = 530 mm)。 根据 ISO 15:2011 标准,内径为 22、28 或 32 mm 的标准轴承也用相同方法表示,例如 62/22 (d = 22 mm)。
  4. 对于一些内径小于 10 毫米的轴承,例如深沟、自调心与角接触球轴承,内径也用毫米来表示(不用代号),但是它与系列型号之间不用斜线分开,例如 629 或 129 (d = 9 mm)。
  5. 非标准内径的轴承不用任何尺寸代码表示,而是直接以毫米为单位表示,最多至小数点后的三位数。 该内径标志是基本型号的一部分,它与基本型号之间用斜线分开,例如 6202/15.875 (d = 15.875 mm = 5/8 in)。

系列型号

每个标准轴承都属于特定的轴承系列,用没有尺寸含义的基本型号确定。 系列型号通常包括一个后缀 A、B、C、D 和 E 或这些字母的组合。 这些字母用来表示不同的内部设计。
常见系列型号如表 1 所示。系列型号省略了括号中的数字。
SKF logo