基本轴承型号系统

大多数 SKF 滚动轴承的型号采用一个型号系统。 完整轴承型号由基本型号加上一个或多个补充型号组成,但有些轴承可能不带任何补充型号(图表 1)。 轴承的包装上始终标出完整的型号,但由于制造方面的原因,有些情况下,在轴承上标注的型号可能是不完整的。 基本型号用来表示:
  • 轴承类型
  • 基本设计
  • 外形尺寸

前缀和后缀用来表示轴承部件和变型具有与基本设计不同的结构和/或其它特性。

SKF logo