前缀和后缀

SKF 滚动轴承的型号根据系统确定,该系统由基本型号加或不加一个或数个前缀和/或后缀组成,如下表和示例所示。
前缀和后缀提供了有关轴承的更多信息。
前缀 主要用于表示轴承部件。 它们还可以表示轴承变型。
后缀 用来表示与基本设计有不同结构和/或有其它特性的轴承型号或变型。 后缀分为几组。 需要表示轴承多个特性时,后缀按下表所示次序排列。 
常用前缀和后缀的描述将在下列子章节中给出。
特定前缀和后缀显意义的详细信息将在相关产品章节中给出。

型号系统

Basic bearing designation system

前缀

基本型号

后缀 - 内部设计

后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)

后缀 - 保持架设计

后缀 - 材料,热处理

后缀 - 精度、游隙、预载荷、静音运行

后缀 - 轴承组、配对轴承

后缀 - 稳定化

后缀 - 润滑

后缀 - 其它变型

例题 1

6205-RS1NRTN9/P63LT20CVB123



6205 =基本型号
‑RS1NR =后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
TN9 =后缀 - 保持架设计
P63 =后缀 - 精度、游隙、预载荷、静音运行
LT20C =后缀 - 润滑
VB123 = 后缀 - 其它变型

例题 2

23064 CCK/HA3C084S2W33 



23064 =
基本型号
CC =

后缀 - 内部设计
K =

后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
HA3 =

后缀 - 材料,热处理
C084 =

后缀 - 精度、游隙、预载荷、静音运行
S2 =
 后缀 - 稳定化
W33 =
 后缀 - 润滑

SKF logo