后缀 D - F

D
  1. 外形尺寸相同,内部设计有所偏离或修改;作为一个规则,字母的含义与特定的轴承系列相关联

    例如:
    • 3310 D双列角接触球轴承,带两剖分内圈
    • K 40×45×17 D 对开式滚针和保持架组件(径向)
  2. 配有陶瓷 ZrO 部件的塑料球轴承2
DA
外圈带改良型止动槽;采用定位环固定在一起的组合式内圈
DB以背对背方式配对的两个轴承。 紧跟 DB 的数字表示隔套的设计。 <>
DF以面对面方式配对的两个轴承。 紧跟 DF 的数字表示隔套的设计。 ><
DG
任意配对的含两个轴承的轴承组
DR两个轴承配为一组
DS
  1. 带两个轴垫圈的单向推力轴承
  2. 对开式径向滚针和保持架组件
DT串联安装的两个配对轴承。 紧跟 DT 的数字表示隔套的设计。 <<
E
  1. 外形尺寸相同,内部设计有所偏离或修改;作为一个规则,字母的含义与特定的轴承系列相关联;通常表示加强型的滚动元件配件
  2. 不带键槽但带 KMFE 锁紧螺母的紧定套,或带 HME 锁紧螺母的标准紧定套
EC优化的内部设计,装有更多和/或更大的滚子,经改良的滚子端面与挡边的接触
ECA配有增强满滚子组的 CA 设计圆柱滚子轴承
ECAC配有增强满滚子组的 CAC 设计圆柱滚子轴承
EGS
带非定向研磨滚道的内圈
EH
不带键槽但带 KMFE.. H 锁紧螺母的紧定套
EJA
内圈无挡边、带一个由外圈引导的导环、两个冲压钢保持架
EL
不带键槽但带 KMFE L 锁紧螺母的紧定套
F
  1. 机削钢或特殊铸铁保持架,滚动体引导
F1
润滑脂填充了轴承内部自由空间的 10–15%
F3
球墨铸铁的机削保持架,轴圈引导
FA机加工的钢保持架或特殊铸铁保持架;以外圈定心
FB
  1. 机加工的钢保持架或特殊铸铁保持架;以内圈定心
  2. 18 度接触角的单列角接触球轴承,高速 B 设计
FE
18 度接触角的单列角接触球轴承,高速 E 设计
2F两侧带丁腈二烯橡胶接触密封件(NBR)和额外的普通挡油环
SKF logo