后缀T - Z

T
  1. T 后面的数字表示背对背或串联配置的配对轴承的总宽度
  2. 带有不锈钢 1.4401 部件的塑料球轴承
  3. 梯形螺纹
TA窗式纤维增强酚醛树脂保持架,以外圈引导
TB窗式纤维增强酚醛树脂保持架,以内圈引导
TBT背对背和第三个轴承串联配对的配置含三、二个轴承的轴承组 <>>
TFT面对面和和第三个轴承串联配对的配置含三、二个轴承的轴承组 ><<
TH卡式纤维增强酚醛树脂保持架,以滚动体引导
TN玻璃纤维增强聚酰胺材料 66 保持架,以滚动体定心;用于 SABB的保持架不是玻璃纤维增强型
TN9玻璃纤维增强聚酰胺材料 66 保持架,以滚动体定心;用于 CARB 轴承的保持架是由 PA46 为材料制造
TL紧定套带一个截面高度较低的锁紧螺母,但带用于安装锁定扣的键槽位
TNH注塑玻璃纤维增强聚醚醚酮(PEEK)保持架,以滚动体引导
TNHA玻璃纤维增强聚醚醚酮(PEEK)保持架,外圈引导
TR三个轴承配为一组
TT串联配置的含三个轴承的轴承组 <<<
U
  1. 在 U 后面加 1 个或 2 个数字表示缩窄轴承总宽度的公差带,

    例如:
    • U2... +0.05/0 mm
    • U4... +0.10/0 mm
  2. 不带锁定装置的轴承
  3. /U 全球销售
UP尺寸公差符合 ISO 公差等级,几何公差低于 ISO 公差 4 级
V满滚子轴承(无保持架)
V...V与第二个字母结合,表示一个变型组,后面接三位数或四位数,注明变型不涵盖“标准”型号后缀中的含义。 例如:
VA 与应用有关的变型
VB 边界尺寸偏差
VE 外部或内部偏差
VL 涂料
VQ 非标准的质量和公差
VS 游隙和预载荷
VT 润滑
VU 杂项应用
V001CL7C 和/2
VA201用于极端温度的轴承,带冲压钢保持架,使用聚二醇/石墨混合润滑剂进行润滑
VA208用于极端温度的轴承,带石墨分段式保持架
VA210石墨基润滑剂
VA2101石墨基润滑剂和 PFPE 润滑油添加剂
VA228用于极端温度的轴承,带石墨冠状保持架
VA237石墨基润滑剂、PFPE 润滑油添加剂和纳米颗粒
VA260石墨基润滑剂;磷化的轴承圈、滚动体和保持架
VA261石墨基润滑剂和 PFPE 润滑油添加剂;轴承套圈、滚动体和保持架磷化处理
VA267石墨基润滑剂、PFPE 润滑油添加剂和纳米颗粒;轴承套圈、滚动体和保持架已经过磷化处理
VA301铁路车辆牵引机用轴承
VA305铁路车辆牵引电机用轴承+专项检查程序
VA3091铁路车辆牵引电机用轴承+外圈外表面采用氧化铝涂层
VA321优化的内部设计
VA350铁路轴箱用轴承
VA380符合EN 12080:1998标准的铁路轴箱用轴承
VA405振动机械用轴承,表面硬化的冲压钢保持架
VA406振动机械用轴承,表面硬化的冲压钢保持架,但圆柱形内圈内孔带 PTFE 涂层
VA606外圈带凸度滚道,内圈为对数曲线轮廓和特殊的热处理
VA607与 VA606 相同,但超出直径公差的范围
VA970适用于风电机组中发电机的特殊设计
VB022外圈大端面,倒角尺寸为 0.3 mm
VB026内圈大端面,倒角尺寸为 3 mm
VB061内圈大端面,倒角尺寸为 8 mm
VB134内圈大端面,倒角尺寸为 1 mm
VB406内圈大端面,倒角尺寸为 3 mm,外圈大端面,倒角尺寸为 2 mm
VB481内圈大端面,倒角尺寸为 8.5 mm
VC025滚道经过特殊处理,有较高的抗磨损能力,用于极度污染的环境
VC027内部几何形状经修改以增加允许不对中
VC068缩窄几何公差和特殊热处理
VE141外圈有一个定位槽(凹槽)
VE174外圈大端面带定位槽(凹槽),缩窄几何公差
VE240允许更大轴向位移的轴承
VE447(E)内圈一侧带三个平均分布的螺纹孔以连接起重装置。
E 表示轴承配备吊环螺栓。
VE552(E)单侧带三个等距离螺纹孔的外圈以连接起重设备。
E 表示轴承配备吊环螺栓。
VE553(E)两侧带三个等距离螺纹孔的外圈以连接起重设备。
E 表示轴承配备吊环螺栓。
VE632外圈一侧带三个平均分布的螺纹孔以连接起重装置
VG052单剖分式 PES(聚醚砜)保持架
VG114表面硬化冲压钢保持架
VG1561玻璃纤维增强 PA46 保持架,滚子引导
VGS带预研磨滚道和机加工余量的内圈
VH满滚子轴承(无保持架),自定位滚子
VL065镀锌内圈孔和端面
VL0241外圈外表面采用氧化铝涂层
VL2071内圈外表面采用氧化铝涂层
VP076两侧带防尘盖
VP274两侧采用 NBR 制成的接触密封件(带有标准内圈的轴承)
VQ015带球冠状滚道的内圈,容许不对中的增加
VQ051内部几何形状经修改以增加允许不对中
VQ117特殊径向和轴向跳动
VQ267将内圈宽度公差减少至 ± 0.025 mm
VQ424几何公差低于 C08
VQ492特殊内圈宽度公差带
VQ494缩窄径向跳动
VQ495CL7C 缩窄或偏移的外径的公差范围
VQ506缩窄的内圈宽度公差带
VQ507CL7C 缩窄或偏移的外径的公差范围
VQ523CL7C 缩窄的内圈宽度公差带,或外径为缩窄或偏移的公差范围
VQ601精度符合 ABMA 级公差级别0(英制轴承)
VR521轴承提供测量报告
VT113锂基增稠剂的润滑脂, NLGI 稠度 3,温度范围 -20 至 +140 ℃
VT143含锂基增稠剂的耐极压油脂, 其稠度为NLGI 2,温度范围为-20至+110°C(填充 25 - 45%)

B 之后的 VT143(填充 45 - 60%)
C 之后的 VT143(填充 70 - 100%)

VT378含铝基增稠剂的食品级润滑脂,其稠度为NLGI 2,温度范围为-25至+120 °C(标准装填量)
VU001内圈滚道有精磨余量
W
  1. 外圈不带润滑槽和润滑孔
  2. 轴承套圈宽度公差带改为 +0.05/0 mm
  3. 带有钛合金部件的塑料球轴承
W20外圈带三个润滑孔
W26内圈带六个润滑孔
W33外圈带环形槽和三个润滑孔
W33X外圈带环形槽和六个润滑孔
W513内圈带六个润滑孔,外圈带环形槽和三个润滑孔
W518内圈带六个润滑孔,外圈带三个润滑孔
W64固态润滑油填充
W64F填充固态油,合成基础油类型,通过 NSF H1 食品应用认证
W77插入式 W33 润滑孔
WT聚脲增稠剂润滑脂, NLGI 稠度 2-3,温度范围 -40 至 +160°C
X
  1. 外形尺寸与 ISO 尺寸系列不符
  2. 边界尺寸经改变以符合ISO
  3. 经过改进的(扁平)外形外圈运行表面
  4. 带有氧化铝陶瓷 Si 部件的塑料球轴承3N4
XA经过改进的(扁平)外形外圈运行表面(NUKR .. A 或 NUKRE .. A设计凸轮随动件)
Y冲压黄铜保持架,滚动体引导
Z
  1. 组合滚针轴承,工厂润滑的推力轴承,带有覆盖外径的无润滑孔的防尘盖
  2. 轴承一侧带冲压钢防尘盖
  3. 带有氧化铝陶瓷 AI 部件的塑料球轴承2O3
2Z轴承两侧带冲压钢防尘盖
.2ZL两侧片状密封件
ZNR一侧带防尘盖,外圈带止动槽,止动环在防尘盖的另一侧
2ZS两侧都带防尘盖,由一个保持环固定
ZW双列滚针和保持架组件
SKF logo