摩擦

滚动轴承又称“防摩擦轴承”,但是轴承中必定会发生一些摩擦损耗。 导致轴承中产生滚动摩擦的一个影响因素是滚动体和滚道在载荷作用下发生弹性变形。 其它导致摩擦的原因包括但不限于,滚动体和保持架之间、挡边和导环之间以及密封件和其配合面之间产生的滑动摩擦。 润滑剂中的摩擦也会影响总摩擦力矩。 可以计算 SKF 滚动轴承的摩擦力矩(→ 摩擦)。
通常,球轴承的摩擦力矩小于滚子轴承的摩擦力矩。 如果必须达到超低摩擦要求,建议使用 SKF 能效型 (E2) 轴承。 SKF E2 轴承中的摩擦力矩比相近尺寸的 SKF 标准轴承至少低 30%。 可提供多种类型的 SKF E2 轴承:
  • 单列深沟球轴承
  • Y 轴承(嵌入式轴承)
  • 双列角接触球轴承
  • 单列圆锥滚子轴承
  • 圆柱滚子轴承
SKF logo