基本选择标准

每种类型的轴承展示的特性取决于其设计,这使得轴承多少适用于一个给定的应用场合。 例如,深沟球轴承可以承受径向载荷和轴向载荷。 这些轴承也提供 SKF 能效型性能等级型号,可按高旋转精度制造并提供静音运转型号。 因此特别适用于中小型的电机。
球面滚子轴承和圆环滚子轴承可以承受很重的载荷并具有自调心特性。 这些特性使它们特别适合用于存在重载荷、轴挠曲和不对中等情况的应用工况。
选择超精密轴承时需要考虑和权衡多项因素,因此无法给出统一的规则。 以下因素可以成为选择标准轴承时最重要的考虑因素:
  • 可用空间
  • 载荷
  • 不对中
  • 精度
  • 转速
  • 摩擦
  • 静音运转
  • 刚度
  • 轴向位移
  • 安装和拆卸
  • 密封解决方案
轴系统的总成本以及库存量的考量也会影响轴承的选择。
设计轴承配置时需要考虑的其他重要因素将在轴承选择和应用原则的部分中详细介绍。 这些考虑因素包括承载能力、使用寿命、摩擦、允许转速、轴内部游隙或预紧、润滑和密封解决方案。
个别轴承类型的详细信息,包括它们的特性和可用设计,都可在相应产品章节中找到。
SKF logo