不对中

当轴受到载荷而挠曲时,轴和轴承座之间会产生角度不对中。 轴承之间距离太大也会产生不对中。
深沟球轴承和圆柱滚子轴承等刚性轴承仅可承受几分角度不对中,而不损坏轴承。 自调心球轴承、球面滚子轴承、圆环滚子轴承和球面滚子推力轴承等自调心轴承(图 1)能容许轴挠曲,也能够补偿因加工和安装错误产生的初始不对中。 允许的不对中数值在相关产品章节中列出。 如果预期的角度误差超过了允许值,请联系 SKF 应用工程服务部门。
带球形轴承座和座圈的推力球轴承、Y 轴承装置和对中滚针轴承(图 2)能补偿因加工或安装错误产生的初始不对中。
SKF logo