安装和拆卸

圆柱孔

分离型的圆柱孔轴承比较容易安装和拆卸,尤其当两个轴承套圈都需要过盈配合的工况。 如果需要经常安装和拆卸轴承,那么最好使用分离式轴承,因为这些分离式轴承带滚动体和保持架组件的套圈可以和其他套圈分开安装,例如,四点接触球轴承、圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承(图 1)、以及推力球轴承和推力滚子轴承。

圆锥孔

圆锥孔轴承(图 2)可通过使用紧定套或退卸套轻松安装在锥形轴座或圆柱轴座上(图 3)。
SKF logo