密封解决方案

为了将润滑剂保留在轴承内并防止污染物进入,SKF 提供带有密封件或防尘盖的轴承:
  • 防尘盖(图 1
  • 非接触式密封件(图 2
  • 低摩擦密封件(表 3
  • 接触式密封件(图 4
密封轴承可为许多应用领域提供经济且节省空间的解决方案。 这些解决方案可用于不同类型的密封轴承:
  • 深沟球轴承
  • 角接触球轴承
  • 自调心球轴承
  • 圆柱滚子轴承
  • 滚针轴承
  • 球面滚子轴承
  • CARB 圆环滚子轴承
  • 滚轮轴承
  • Y 轴承(嵌入式轴承)
两侧密封的轴承已在清洁的条件下填充了适量的润滑脂,可终身润滑。 它们在清洁的条件下,加注了适量的高质量润滑脂。
SKF logo