外形尺寸

外形尺寸是轴承的主要尺寸(图 1图 2)。 其中包括:
  • 内径 (d)
  • 外径 (D)
  • 宽度或高度(B、C、T 或 H)
  • 倒角尺寸 (r)

以下 ISO(国际标准化组织)标准的总方案中规定了标准公制轴承的外形尺寸1)

  • ISO 15:2011 标准,用于向心滚动轴承,但 Y 轴承、某些滚针轴承和圆锥滚子轴承不包括在内
  • ISO 104:2004 标准,用于推力轴承
  • ISO 355:2007 标准,用于圆锥滚子轴承

ISO 总方案

ISO 总方案对径向轴承制订了一个渐进式的标准外径系列,根据每一个标准的轴承内径,排列出不同的直径系列 7、8、9、0、1、2、3 和 4(按外径增加排序)。 在每个直径系列中,还制定了不同的宽度系列 8、0、1、2、3、4、5 和 6(按宽度增加排序)。
推力轴承的高度系列相当于径向轴承的宽度系列,包括系列 7、9、1 和 2(按高度增加排序)。
尺寸系列由宽度或高度系列的数字与直径系列的数字组合而成(图3)。
ISO 总方案对于公制单列圆锥滚子轴承 (ISO 355:2007),是根据基本尺寸加上一定范围的接触角 a 来组合,即角度系列:2、3、4、5、6 和 7,按角度的增加来排序。 直径系列是根据外径与内径之间的关系来制定,而宽度系列则是根据轴承总宽度与截面高度之间的关系来制定。 因此,公制单列圆锥滚子轴承的尺寸系列由角度系列、直径和宽度系列组合而成(图4)。 尺寸系列由一个表示角度系列的数字和两个英文字母组成。 第一个字母表示直径系列;第二个字母表示宽度系列。
除极少数特殊情况外,本网站上的轴承均符合 ISO 总则。 根据经验所得,使用标准尺寸的轴承已经能满足绝大部分轴承应用的要求。 遵循 ISO 外形尺寸标准是保证轴承互换性的前提条件。 有关尺寸标准符合情况的具体信息,请参阅各产品说明:

英制轴承总方案

大部分的英制轴承是圆锥滚子轴承。 英制轴承的尺寸符合 AFBMA 19 标准 (ANSI B3 .19)。 该标准后来由 ANSI/ABMA 19.2 标准取代,但新标准内没有包括轴承的尺寸。
除英制圆锥滚子轴承之外,SKF 还提供部分英制球轴承和圆柱滚子轴承。
  1. 1)获取相关 ISO 文档的具体方法,请参考 ISO - 国际标准化组织
SKF logo