术语

本节介绍一些常用的轴承术语。 有关轴承专用词汇及其定义的详细信息,请参见 ISO 5593:1997 标准“滚动轴承 - 词汇1)
符号

本型录中使用的符号主要根据 ISO 标准。 常见轴承外形尺寸符号如图 1 和图 2 所示。其他如下所示。 所有符号均可以与下标结合使用,以标明技术要求。

A = 转速系数 [mm/min]
= n dm
C = 轴承额定载荷 [kN]
dm =轴承平均直径 [mm]
= 0.5 (d + D)
F = 实际轴承载荷 [kN]
L = 使用寿命,通常以百万转或工作小时表示
n = 转速 [r/min]
P = 轴承当量载荷 [kN]
Pu = 疲劳载荷极限值 [kN]
ηc = 污染系数
κ = 粘度比: 实际粘度和所需粘度相比
ν = 油粘度 [mm2 /s]
轴系统图 3
  1. 圆柱滚子轴承
  2. 四点接触球轴承
  3. 轴对接轴肩
  4. 轴径
  5. 轴座
  6. 端板
  7. 径向轴密封件
  8. 定距环
  9. 轴承座内径
  10. 轴承座
  11. 轴承座罩
  12. 止动环
径向轴承图 4图 5
  1. 内圈
  2. 外圈
  3. 滚动体: 球、圆柱滚子、滚针、圆锥滚子、球面滚子、圆环滚子
  4. 保持架
  5. 覆盖装置
    密封件 – 橡胶制造
    防尘盖 — 以钢板制造
  6. 外圈外表面
  7. 内圈孔
  8. 内圈肩部表面
  9. 外圈肩部表面
  10. 止动槽
  11. 止动环
  12. 外圈侧面
  13. 密封槽
  14. 外圈滚道
  15. 内圈滚道
  16. 密封槽
  17. 内圈端面
  18. 倒角
  19. 轴承节圆直径
  20. 总轴承宽度
  21. 引导挡边
  22. 定位法兰
  23. 接触角

推力轴承图6
  1. 轴圈
  2. 滚动体和保持架组件
  3. 座圈
  4. 球面调心座圈
  5. 调心座垫圈
  1. 1)获取 ISO 5593:1997 滚动轴承 – 词汇的具体方法,请参考 ISO 5593:1997
SKF logo