基本型号—— 特种轴承

特种轴承的基本型号通常是轴承图纸的编号。 这些图纸编号通常是六位或七位数的数字,一般没有轴承类型、大小或设计的任何标示。
在原设计基础上改进的轴承通常带有后缀A到E或这些字母的组合,例如AB,添加到原图纸编号后面。 这些后缀的意义是针对实际轴承的,因此必须参考实际图纸。
近来,图纸编号带有Bxxx前缀,其中B代表轴承,其余三位确定轴承类型。 在某些情况下,省略第四个字母。 最近又推出了四位数之前加一个前缀来确定轴承类型,用连字号分开,例如用BB1-3001用来代替六位或七位数字的图纸编号。
SKF logo