型号——轴承类型的标识

0双列角接触球轴承
1自调心球轴承
2球面滚子轴承、球面滚子推力轴承
3圆锥滚子轴承
4双列深沟球轴承
5推力球轴承
6单列深沟球轴承
7单列角接触球轴承
8圆柱滚子推力轴承
BK封闭端冲压外圈滚针轴承
CCARB圆环滚子轴承
HK开放端冲压外圈滚针轴承
K滚针和保持架推力组件
N圆柱滚子轴承
用第二个、有时是第三个字母来识别法兰形态,例如NJ、NU、NUP;双列或多列圆柱滚子轴承的型号一般都以NN开头。
NA滚针轴承,基本尺寸符合ISO 15标准
NK滚针轴承
QJ四点接触球轴承
T圆锥滚子轴承,少数公制尺寸符合ISO 355-1977标准
尺寸符合ABMA系列的英制圆锥滚子轴承按照和ANSI-ABMA标准19不同的系统来表示型号(也可参见前缀K-)
SKF logo