轴承代号系统

滚动轴承的型号是由数字和/或字母所组成,单以型号很难看出其代表的意义。 因此在本节中会介绍SKF滚动轴承使用的代号系统,并说明一些常用的补充代号的意义。 但没有包括一些较特殊的轴承类型,如固定截面轴承、回转轴承和直线轴承。 这些产品的型号与本型录中所介绍的有很大的差别。
轴承代号主要分成两大类: 标准轴承和特殊轴承。 标准轴承是指通常有标准尺寸的轴承,而特殊轴承的尺寸则是根据客户的要求而定。 这些定制的轴承也称为“图号”轴承,并没有包括在本型录中。
一个完整的轴承型号是由基本代号加上一个或多个补充代号组成,但有些轴承可能不带任何补充代号(图1)。 轴承的包装上会标出完整的轴承型号,即基本代号和补充代号,但由于制造方面的原因,有些情况下,在轴承上标注的型号可能是不完整的。
基本代号用来表示
  • 轴承的类型
  • 轴承的类型
  • 轴承的外形尺寸
。 补充代号用来表示
  • 轴承的部件
  • 与基本设计有不同结构和/或有其它特性的变型
补充代号可以放在基本代号之前(前缀),或放在其后(后缀)。 当需要用多于一个补充代号来表示轴承的所有特性时,是按一定规律来排列的(图2)。
在本型录中没法给出所有的补充代号,但已包括了一些较常用的代号。
SKF logo