倒角尺寸

产品表中给出了倒角尺寸(图1)的最小值,包括在径向(r1,r3)和轴向(r2,r4)的倒角。 倒角尺寸是根据以下总方案中的标准:
  • ISO 15:1998、ISO 12043:1995和ISO 12044:1995标准,用于径向滚动轴承
  • ISO 355:1977标准,用于径向圆锥滚子轴承
  • ISO 104:2002标准,用于推力滚动轴承
在确定内圆角半径时需要知道的倒角尺寸范围,此值根据ISO 582:1995标准,,参见倒角尺寸范围
SKF logo