尺寸

由于价格、质量和互换性等原因,滚动轴承的制造厂商和用户,都只是生产或使用一定数量规格的轴承。 因此,国际标准化组织(ISO)制定了一套有关轴承外形尺寸的总方案:
  • ISO 15:1998标准,公制径向滚动轴承(圆锥滚子轴承除外)的外形尺寸
  • ISO 355:1977标准,公制径向圆锥滚子轴承的外形尺寸
  • ISO 104:2002标准,公制推力滚动轴承的外形尺寸

ISO总方案

ISO总方案对径向轴承制订了一个渐进式的标准外径系列,根据每一个标准的轴承内径,排列出不同的直径系列7、8、9、0、1、2、3和4(按外径增加排序)。 在每个直径系列中,还制定了不同的宽度系列8、0、1、2、3、4、5、6和7(按宽度增加排序)。 径向轴承的宽度系列相当于推力轴承的高度系列,并以7、9、1和2,按高度的增加来排序。
将宽度系列或高度系列与直径系列组合,得出一个由两位数表示的尺寸系列。 第一个数字表示宽度系列或高度系列,第二个数字表示直径系列(图1)。
ISO总方案对于公制单列圆锥滚子轴承,是根据基本尺寸加上一定范围的接触角a来组合,即角度系列:2、3、4、5、6和7,按角度的增加来排序。 直径系列是根据外径与内径之间的关系来制订,而宽度系列则是根据轴承总宽度与截面高度的关系订出。 因此,公制单列圆锥滚子轴承的尺寸系列是由角度系列、直径和宽度系列组合而成(图2)。 尺寸系列包括一个表示角度系列的数字和两个英文字母;第一个字母表示直径系列,第二个字母则表示宽度系列。
除了因滚动轴承发展而可能出现的个别情况之外,本型录中所列的轴承符合ISO总方案或其它ISO标准(当ISO尺寸系列并不适用于某些轴承类型而订的相应标准), 因此可以保证很高的互换性。 对个别轴承类型的具体信息,可参见其相应的产品介绍部分。
根据经验所得,使用标准尺寸的轴承已经能满足绝大部分轴承应用的要求。

英制轴承总方案

大部分的英制轴承是圆锥滚子轴承。 英制轴承的尺寸是根据AFBMA 19-1974标准(ANSI B3.19-1975)。 这个标准后来被ANSI/ABMA 19.2-1994标准替代,但其中没有再包括对尺寸的描述。
除了英制圆锥滚子轴承之外,SKF还有提供部分英制球轴承和圆柱滚子轴承,但并没有包括在本型录中。这些轴承符合早期的英国标准BS292-1:1982。 但由于推行公制的原故,这个标准已被撤销。因此在新的设计中,不建议使用这些英制的承。

由图纸号识别的轴承

非标准轴承通常有特别为客户制定的尺寸,但是非标准轴承和标准轴承之间的区别常常在于如轴承内部设计或改动过的倒角。 在一些情况下,如用于轧钢机的多列滚子轴承,其尺寸已经成为行业标准尺寸,因此也保证了它们的可互换性。
SKF logo