一般轴承材料和数据

除非为满足特定应用的具体要求而专门定制,否则斯凯孚轴承的尺寸、公差和内部游隙(如适用)均符合国际标准,因此保证其可互换性。 至于适用的标准详情,请参阅描述具体轴承种类各章节中的文字介绍。
斯凯孚轴承用质量最好的材料制成,并且以各具体轴承种类的主要应用领域为选料准则。
斯凯孚轴承的型号体系是为了提供尽量详细的轴承信息而设。 尽管许多制造商都采用标示轴承种类和尺寸的基本型号,但ISO还没有实行型号系统的标准化。
SKF logo