滚动轴承的材料

制造轴承部件所用的材料,对滚动轴承的性能和可靠性有很大的影响。 一般对轴承套圈和滚动体的考虑因素包括:与承载能力有关的硬度、在滚动接触和不同清洁度下的润滑条件的耐疲劳性、以及尺寸的稳定性。 对于保持架,要考虑的是摩擦、应变和惯性力,而在某些情况下还要考虑与某些润滑剂、溶剂、冷却剂和制冷剂等的化学作用。 这些考 虑因素相对的重要性亦受到其它工作参数的 影响,如腐蚀、高温、冲击负荷或这些因素 的综合影响。
由于SKF拥有提供多种不同材料、生产工艺和涂层的能力和设备,SKF应用工程师能帮助客户根据具体应用要求选择最合适的轴承。
嵌入在滚动轴承中的接触式密封圈,对轴承的性能和可靠性也有重大影响。 其制造 所用的材料必须具有优良的抗氧化、抗热或 抗化学腐蚀等性能。
SKF能提供使用不同的材料制造的轴承套圈、滚动体、保持架和密封件,以满足各种不同需要的应用。 此外,SKF还可以提供有特殊涂层的轴承,应用在无法获得 充分润滑或必须防止电流通过的工作情况。
SKF logo