轴承套圈和滚动体的材料

淬透轴承钢

最常用的淬透轴承钢是符合ISO 683-17:1999的碳铬钢,含有约1 %碳和1.5 %铬。由于对轴承工作寿命的要求不断提高,碳铬钢仍是使用历史最长久和研究最全面的钢材之一。 这 种滚动轴承钢的成份在制造和应用方面都达 到了最佳的平衡。 用于制造滚动轴承的碳铬 钢通常是经过马氏体或贝氏体的热处理,硬 度范围在58至65 HRC之间。
随着近年炼钢工艺的发展,使钢材的纯度能达到更高和更严格的标准。对SKF轴承钢的质量和一致性起着重要的作用。 SKF探索者 轴承就是采用含氧量和有害的非金属夹杂物 极少的钢材,大大改进了轴承的性能。

感应淬火轴承钢

采用表面感应淬火的方法,可以有局部对部件的滚道进行淬火,而部件的其余部分不受淬火工序的影响。 在表面感应淬火中,钢的 等级和制造工艺对未淬火部分的的特性起着 重要的作用,因此在同一个部件中可以有不 同特性。
其中一个应用实例是带法兰圈的轮毂轴承单元(Hub Bearing Unit, HBU),其中未淬火的法兰圈是设计用来提高结构性疲劳,而滚道则设计用来提高滚动接触疲劳。

表面硬化轴承钢

斯凯孚滚动轴承最常用的钢材是符合ISO 683-17:1999标准的表面淬火钢,是含碳量约为0,15 %的镍铬和锰铬合金钢。
在过盈量很大的配合和高冲击负荷的应 用中,建议使用带有渗碳的轴承套圈和/或滚 动体的轴承。

不锈轴承钢

SKF不锈钢轴承最常用的钢材是符合ISO 683-17:1999标准的X65Cr14和符合EN 10088-1:1995标准的X105CrMo17,这些钢材的含铬量较高。
在某些应用中,防腐蚀涂层可以完全代 替不锈钢。 要想进一步了解其他涂层信息,请跟SKF应用工程服务部联系。

高温轴承钢

根据不同的轴承类型,以淬透钢和表面淬火钢制造的标准轴承,建议的最高工作温度在120至200 °C之间。 最高工作温度与制造元件所用的热处理工艺直接有关。
如果工作温度高于250℃,则需做特殊热处理(稳定化)。 在这种情况下,必须考虑到轴承的承载力会降低。
需要较长时间在 250 °C以上工作的轴承,建议使用符合ISO 683-17:1999标准的高合金钢,例如80MoCrV42-16。因为这种钢材在极高温度下,仍能保持一定的硬度和轴承的特性。
关于耐高温轴承钢的更多信息,请与SKF应用工程服务部联系。

陶瓷

SKF轴承套圈和滚动体常用的陶瓷材料是轴承级氮化硅。 它是由位于玻璃相基中的贝塔氮化硅细长晶粒构成。 它为滚动轴承提供极佳的特性,例如高硬度、低密度、低热膨胀率、高电阻率、低介电常数以及不受磁场影响等()。
SKF logo