倒角尺寸的范围

为了确保能给滚动轴承相邻部件定出合适的倒角尺寸,也为了便于计算止动环的位置,对于产品表中列出的倒角尺寸的最小值,可以在下面的资料里找到最大值
  • : 公制径向和推力轴承(圆锥滚子轴承除外)的倒角尺寸范围
  • : 公制径向圆锥滚子轴承的倒角尺寸范围
  • : 英制球轴承与圆柱滚子轴承的倒角尺寸范围
  • : 英制圆锥滚子轴承的倒角尺寸范围
这些公制轴承极限值符合ISO 582:1995标准。英制圆锥滚子轴承符合ANSI/ABMA 19.2-1994标准,其与公制轴承的倒角尺寸范围区别很大。
表2和表3中列出的符号及其定义,在表公差符号中都可以找到。

示例

深沟球轴承6211倒角的最大径向值(r1最大)是多少?

r1min= 1.5 mm 和 d = 55 mm 可从产品表中获得。 通过rsmin = 1.5 mm 和 d 小于 120 mm,从中得出 r1max = 2.3 mm。
SKF logo