聚合材料保持架

尼龙 66

大部分的注塑保持架是采用尼龙 66 (PA66) 作为材料。 这种材料无论是否采用玻璃增强,都具备良好的强度和弹性。 聚合塑料的强度和弹性等机械特性会受到工作温度的影响,并且会老化。 影响老化过程最主要的因素包括温度、时间以及聚合塑料接触的介质(润滑剂)。 玻璃纤维增强 PA66 的这些因素之间的关系如图 1所示。保持架的寿命随着温度的升高和润滑剂的侵蚀而缩短。
因此,在某特定应用中是否适合使用尼龙保持架,取决于工作条件和工作寿命的要求。 根据玻璃纤维增强 PA66 保持架对不同润滑剂的“允许工作温度”,把润滑剂分类为“侵蚀性”和“温和”,如 表 1 所示。表 1 中的允许工作温度是指在该温度下,保持架有至少 10,000 工作小时的老化寿命。
有些介质比表 1 中所列的更具“侵蚀性”。一个典型的例子就是压缩机中用作制冷剂的氨。 在这些情况下,玻璃纤维增强尼龙 PA66 保持架的工作温度不可高于 70°C (160°F)
聚酰胺还有低温极限,因为它在达到其限值时会失去弹性,导致保持架在极冷条件下失效。 因此,玻璃纤维增强尼龙 PA66 保持架不应在温度持续低于 –40°C (–40°F) 的应用中使用。
在高韧性是关键操作参数的应用中,如铁路车辆的轴箱轴承,可以使用经过改良而有特强韧性的尼龙 PA66。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

尼龙 46

玻璃纤维增强尼龙 46 (PA46) 是部分中小型 CARB 圆环滚子轴承的标准保持架所用的材料。 这种保持架的允许工作温度比玻璃纤维增强尼龙 PA66 高 15 °C (25 °F)

聚醚醚酮

玻璃纤维增强(PEEK)常用于要求较高的应用,这些应用要么有高速,要么有高温,再者就是需要耐化学性。 PEEK 结合了强度和弹性、高温工作范围、出色的耐化学腐蚀性和耐磨性以及易加工性等诸多优势,使之具备卓越的特性。 因此,部分球轴承和圆柱滚子轴承以 PEEK 作为标准保持架的材料,如混合陶瓷轴承和/或超精密轴承。 在高速应用中最高温限于 150 °C(300 °F),因为这是聚合物的软化温度。 PEEK 在 200 °C (390 °F) 以下的温度或润滑油中含添加剂的情况下,不会出现老化作用。
SKF logo