冲压金属保持架

冲压钢保持架

大部分的冲压钢板保持架由符合 EN 10111:2008 标准的热轧低碳钢板制成。这些轻质的保持架具有相对高的强度,并可通过表面处理以降低摩擦和磨损。
不锈钢轴承中的冲压钢保持架,通常是由符合 EN 10088‑1:2005 标准的 X5CrNi18-10 不锈钢制造。

冲压黄铜保持架

冲压黄铜保持架用于部分中小型的轴承。 这些保持架所用的黄铜材料符合 EN 1652:1998 标准。在制冷压缩机等应用中,如果是使用氨作为制冷剂,冲压黄铜可能会发生自然破裂,因此应使用机削黄铜或机削钢保持架代替。
SKF logo