涂层

涂层是一种成熟的技术,用来改进材料特性,也可以用于增加轴承的特性以满足某些应用的需要。 SKF 开发了两种不同的涂层,并在许多应用中得到实际的成效。
NoWear 永不磨损是一种耐磨的表面涂层技术,可在轴承内圈滚道和/或滚动体的表面上覆盖低磨擦的碳涂层。 它可在润滑不足的条件下长期工作。 更多信息参见NoWear 永不磨损轴承
INSOCOAT 绝缘轴承是标准轴承,其内圈或外圈的外表面上采用等离子技术喷涂氧化铝,形成一层涂层。 该涂层可以防止因电流通过轴承而造成的损坏。 更多信息参见INSOCOAT 电绝缘轴承
其它涂层材料如锌铬,可代替用于腐蚀性环境的不锈钢,尤其适用于一些快装式的轴承单元。
SKF logo