公差

滚动轴承的尺寸和形位公差已经国际标准化。 除了普通公差等级以外,ISO 标准中还包括了更精确的公差等级,如:
  • 公差等级 6,相当于 SKF P6 公差等级
  • 公差等级 5,相当于 SKF P5 公差等级
为了满足特殊应用的需要,如机床主轴,SKF 还生产更精确公差等级的轴承。 其中包括符合 P4、P4A、PA9A、SP 和 UP 公差等级。 想进一步了解其他信息,请参阅超精密轴承
有关各种轴承公差的信息,请参见相关产品章节中列出的公差。 公差等级更精确的轴承,通常用型号后缀表示公差等级。

公差符号

表 1中列出了公差符号及其定义。
SKF logo