公差表

实际公差列于下表中:
  • 径向轴承(圆锥滚子轴承除外)的普通级公差(表 1
  • 径向轴承(圆锥滚子轴承除外)的 P6 级公差(表 2
  • 径向轴承(圆锥滚子轴承除外)的 P5 级公差(表 3
  • 公制圆锥滚子轴承的普通级和 CL7C 级公差(表 4
  • 公制圆锥滚子轴承的 CLN 级公差(表 5
  • 公制圆锥滚子轴承的 P5 级公差(表 6
  • 英制径向轴承的普通级公差圆锥滚子轴承除外(表 7
  • 英制圆锥滚子轴承的公差(表 8
  • 推力轴承的公差(表 9
  • 锥度为 1:12 的圆锥孔的普通级、P6 级和 P5 级公差(表 10
  • 锥度为 1:30 的圆锥孔的普通级公差(表 11
表中有相应标准的公差值,均符合 ISO 492:2014、ISO 199:2014 和 ANSI/ABMA Std 19.2-2013 标准。
SKF logo