轴承术语

为了更好地理解经常使用的轴承术语,以下提供定义并借助绘图加以说明。 详细的轴承专用词汇集和定义见ISO 5593:1997标准: 滚动轴承 - 词汇表。
轴承配置 (图1)
  1. 圆柱滚子轴承
  2. 四点接触球轴承
  3. 轴承座
  4. 轴对接轴肩
  5. 轴径
  6. 锁定板
  7. 径向轴密封件
  8. 定距环
  9. 轴承座内径
  10. 轴承座孔
  11. 轴承座罩
  12. 止动环
以下术语用于滚动轴承的不同部分。
径向轴承图2/图3
  1. 内圈
  2. 外圈
  3. 滚动体: 球、圆柱滚子、滚针、圆锥滚子、球面滚子
  4. 保持架
  5. 覆盖装置
    密封件 - 弹性材料制,接触型(见图)或非接触型
    防尘盖-钢骨架,非接触型
  6. 外圈外径
  7. 内圈孔
  8. 内圈轴肩直径
  9. 外圈轴肩直径
  10. 止动槽
  11. 止动环
  12. 外圈侧面
  13. 密封紧固槽
  14. 外圈滚道
  15. 内圈滚道
  16. 密封槽
  17. 内圈侧面
  18. 倒角
  19. 平均轴承直径
  20. 总轴承宽度
  21. 引导法兰
  22. 定位法兰
  23. 接触角

    推力轴承图4

  24. 轴垫圈
  25. 滚动体和保持架组件
  26. 轴承座垫圈
  27. 带球面轴承座表面的轴承座垫圈
  28. 球面轴承座垫圈
SKF logo