轴承的轴向定位

通常,只用过盈配合并不足以将轴承圈定位在圆柱形配合面上。 承受载荷时,轴承圈会在配合面上蠕动。 需要使用某些合适的手段来轴向固定轴承。
对于固定端轴承,内外圈应该在轴的两个方向轴向定位。
针对非固定端上的非分离式轴承,套圈使用过盈配合,通常应将内圈轴向固定在两侧。 另外一个轴承圈必须能在其配合面上自由轴向移动以承受轴向位移。
CARB轴承,非固定位置的圆柱轴承和滚针轴承除外。 这些轴承的内外圈必须在两个方向上作轴向定位。
对于“交叉定位”轴承系统,每个轴承圈只需要固定在轴的其中一个方向。
SKF logo