轴承系统

轴承系统,通常用于支撑转轴,一般需要两个轴承配置 — 轴的两端各一个。 根据需求(如刚度或载荷方向),一个轴承配置包括一个或多个(配对)轴承。 通常,轴承系统的作用是支撑轴,并将转动部分相对于轴的固定部件(如轴承座)作径向和轴向定位。 根据不同的应用条件,如载荷、所需的旋转精度和成本要求,可以设计各种轴承系统:
  • 固定/浮动轴承系统
  • 预调轴承系统
  • 浮动轴承系统
由可以承受径向、轴向和力矩载荷单个轴承组成的轴承系统,例如关节轴承的轴承系统,未在本型录中介绍。 有关这些轴承系统的更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo