总径向跳动公差

根据不同的应用要求,ISO 1101:2012 中定义的总径向跳动公差应该比规定的尺寸公差高 1 至 2 个 IT 等级。 ISO 1101总径向跳动公差的定义是不同的两个同轴圆柱体的半径。 例如,如果规格要求轴座符合公差等级 m6,则总径向跳动应达到 IT5 或 IT4。假定轴直径为 150 mm,总径向跳动公差值 t3 可从t3 = IT5/2 = 18/2 = 9 μm (半径不同)得出。 总径向跳动公差的指导值在表 1中列出。
当轴承配合紧定套或退卸套使用时,轴颈的总径向跳动公差应该是 IT5/2(对于h9) (表 2).
SKF logo