空心轴的公差配合

如果轴承采用过盈配合安装在空心轴上,一般需要采用比实心轴更紧的过盈配合,使内圈和轴座之间能达到相同表面压力。 在确定合适的公差配合时,必须考虑空心轴内径和外径的比例(直径比):



以及

直径比 ci < 0.5,配合效果欠佳。
如果无法确定内圈的外径,即轴承肩部和滚道之间的平均直径(图表 1),可使用以下公式估算有足够精确度的直径比 ce



其中
ci=空心轴直径比
ce =内圈直径比
d=空心轴的外径,轴承内径 [mm]
D=轴承外径 [mm]
di=空心轴的内径 [mm]
de=内圈平均外径 [mm] (diagram 1)
k=轴承类型系数
= 0.25 适用于自调心球轴承 22 和 23 系列
= 0.25 适用于圆柱滚子轴承
= 0.3 适用于所有其他轴承
安装在空心轴上的轴承所需的过盈量可由在实心轴上使用同一轴承的平均可能过盈量决定,并可忽略安装过程中配合面产生的塑性变形(平滑效应)。 实心轴上轴承可能平均过盈量 ΔS表 1表 2表 3表 4表 5表 6 中列出可能过盈量最小值和最大值的平均值。图表 1 提供空心轴和实心轴上轴承内圈平均可能过盈量 ΔH 和 ΔS 的比值,该值取决于直径比 ci 和 ce

计算示例

安装在空心轴(直径比 ci = 0.8) 上的深沟球轴承 6208(d = 40mm,D = 80mm),所需过盈量以及合适的轴范围是?
如果轴承要装到一根实心轴上,并承受正常的载荷,建议公差等级为 k5。 根据表 4,对于 40 mm 轴直径,平均可能过盈量 ΔS = (22 + 5) / 2 = 13.5 μm。 对于 ci = 0.8 且



根据图表 1,比值 ΔH / ΔS = 1.7。因此空心轴所需过盈量 ΔH = 1.7 x 13.5 = 23 μm。 因此,从公差表中可查出空心轴 m6 的公差等级类似于实心轴 k5 的公差等级
SKF logo