轴和轴承座的公差和配合

为轴(表 1表 2表 3表 4表 5表 6)和轴承座(表 7表 8表 9表 10表 11)公差列出的数值支持建立配合:
  • 普通级公差轴承的内径和外径的上偏差和下偏差
  • 符合 ISO 286-2:2010 标准公差的轴径或轴承座内径的上偏差和下偏差
  • 最大和最小的理论偏差,过盈量 (–) 或间隙量 (+)
  • 最大和最小的可能偏差,过盈量 (–) 或间隙量 (+)
适用于滚动轴承的轴颈的公差带可在下列表中找到:
  • f5,f6,g5,g6,h5(表 1
  • h6,h8,h9,j5,j6(表 2
  • js4、js5、js6、js7、k4(表 3
  • k5,k6,m5,m6,n5(表 4
  • n6,p6,p7,r6,r7(表 5
  • s6min ± IT6/2, s7min ± IT7/2(表 6
适用于滚动轴承的轴承座孔公差数值可在下列表中找到:
  • F7,G6,G7,H5,H6(表 7
  • H7,H8,H9,H10,J6(表 8
  • J7,JS5,JS6,JS7,K5(表 9
  • K6,K7,M5,M6,M7(表 10
  • N6, N7, P6, P7 (表 11
表中的偏差值是根据普通级公差的内径和外径计算,适用于所有公制滚动轴承,除了内径 d ≤ 30 mm 和外径 D ≤ 150 mm 的公制圆锥滚子轴承,以及外径 D ≤ 150 mm 的推力轴承。 这些轴承的直径公差与其他滚动轴承的普通公差存在偏差(表 12表 13表 14表 15表 16表 17表 18 和表 19)。
过盈量或间隙配合的可能偏差是指包括 99% 可能出现的组合。
当需要使用比普通尺寸精度更高的轴承时,轴承内外径也应采用更小的公差。 因此,需要相应调整过盈量或间隙配合的数值。 有关更精确计算这些限值的更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
此型录中的游隙和过盈量标识符合 ISO 286-1:2010 标准。目前游隙使用 “+” 标识标记,过盈量使用 “–” 标识标记。
SKF logo