嵌入式的轴承密封

SKF 能提供在一侧或两侧带有密封件或防尘盖的多种轴承类型。 这些设计对于需要密封的轴承是一个既经济又节省空间的方案。 两侧轴承已填充润滑脂,通常无需维护。 实际密封件设计,请参见相关产品章节中的详细说明。

带防尘盖的轴承

配备防尘盖的轴承(图 1图 2)适用于运行条件干燥且相对清洁的应用。 防尘盖还适用于需要低摩擦的应用,如高转速或高温等。
防尘盖与内圈肩部(图 1)形成很窄间隙或与内圈肩部(图 2)凹槽形成有效迷宫密封。

带接触式密封圈的轴承

带接触式密封件(或简称为密封件)的轴承,适合用于一般程度的污染,并存在水分或湿气情况的应用,或是要求有较长的使用寿命和长期无需维护的工况。
SKF 开发了各种密封件类型。 根据不同的轴承类型或尺寸,密封件和以下组件有接触。
对于深沟球轴承,SKF 开发了更多密封件类型:
  • SKF 非接触式密封件(图 9)与内圈肩部形成极窄间隙。
  • SKF 低摩擦密封件(图 10图 11)几乎不接触内圈,但提供良好低摩擦运行环境。
  • SKF 波浪形密封件(图 12)适用于油润滑应用的带弹簧加载径向轴密封件,安装在轴承一侧(→ICOS 油密封轴承单元)
SKF 的轴承密封件通常由合成橡胶制成,通过高温加硫贴合到冲压钢板加强环上。 根据不同的系列、尺寸和应用需求,密封件通常采用以下材料制造:
  • 丁腈橡胶 (NBR)
  • 氢化丁腈橡胶 (HNBR)
  • 氟橡胶 (FKM)
  • 聚亚安酯 (PUR)
如何选择合适的密封件材料,主要取决于预计的工作温度和所用的润滑剂。 有关允许的工作温度,请参阅密封件的材料
SKF logo