密封件类型

密封件的作用是防止润滑剂流失以及防止污染物进入需要保护的空间内。 密封件要有效地工作,应该具有以下主要特性:
  • 具备足够的变形能力以补偿不规则的表面
  • 具有足够的强度以承受工作中的压力
  • 能够承受较大的工作温度范围
  • 耐化学性
  • 运行时具有最小摩擦、摩擦热量和磨损
以下是几种基本的密封件类型:
  • 静态密封件
  • 动态密封件
  • 非接触式密封件
  • 波纹管和隔膜
与静止表面接触的密封件称为静态密封件。 其密封效果取决于安装时截面的径向或轴向变形情况。 垫圈(图1)和O形圈(图2)是静态密封件的典型示例。
与滑动表面接触的密封件称为动态密封件,用于密封在直线或圆周方向上作相对运动的机器部件之间的通道,或保留润滑剂、排除污染物、分离不同介质和承受压差。 动态密封件有多种类型,包括胀圈和活塞密封圈,适用直线或振摆移动。 但最常用的密封件是径向轴密封件(图 3),它同时接触静止和旋转部件。
非接触径向轴密封件在静止密封唇和转动组件之间形成很窄的间隙。 此间隙可以是轴向、径向或两者之组合所构成。 非接触式密封件包括简单游隙型密封件到多级迷宫式密封件(图 4),几乎无摩擦,因此不会发生磨损。
波纹管和隔膜是用于密封相互之间只作有限相对运动的部件。
由于其对于轴承应用非常重要,以下信息主要介绍各种类型的接触式或非接触式径向轴密封件和其使用的说明。
SKF logo