接触式密封件

接触式密封件(图 1)通常非常可靠。 当然,它们的效能取决于以下因素:
  • 密封件设计
  • 密封件材料
  • 接触压力
  • 密封件接触面的表面光洁度
  • 密封唇的条件
  • 密封唇和接触面之间是否存在润滑剂
接触压力(图 1)来源有:
  • 密封件的弹性,来自密封件材料的特性 (a)
  • 密封件与其配合面之间的配合尺寸 (b)
  • 密封件中弹簧所产生应力 (c)
密封唇和接触面之间的摩擦可以产生极大的热量。 因此,这些密封件有圆周速度限制。 另一方面,接触式密封件较容易因受到碰撞而损坏,例如由于安装不当或固体污染物的影响。 为了保护密封件免受固体污染物造成的损坏,通常会在接触式密封件前面加上一个非接触式密封件。
SKF logo