非接触式密封件

非接触式外置密封件的密封效果,基本上是取决于轴和轴承座之间曲折缝隙的密封作用。 曲路的结构可以是径向、轴向或两者之组合(图1)。 这种密封件的设计可以是简单的间隙式径向轴密封件,也可是较复杂的迷宫式密封件。 但无论是哪一种设计,由于部件之间没有接触,这种密封件实质上都不会产生摩擦,也不会有磨损。 这种密封件不容易受到固体污染物的损坏,并特别适用于高速和高温的工作条件。
SKF logo