成批调整

这种调整方式也可以称为“随机统计调整法”。 使用这种方法,轴承、轴、轴承座和任何其它组件都可以按普通级公差来制造。 组件之间有完全的互换性并且可以随机组配。 对于圆锥滚子轴承,互换性还包括内圈组件和外圈。 为了避免高机械加工成本和使用精密轴承,可假定它们的公差极限值在统计上很少同时出现。 但另一方面,如果要得到尽可能集中的预载荷力,则必须提高制造公差等级。 成批调整的优点是无需检查预紧,而且在安装轴承时也不需要特别的额外设备。
SKF logo